Lexicon: R
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote guida
Le ruote guida vengono spesso impiegate nei sistemi di trasporto, in ingegneria meccanica e impiantistica e in vari altri settori. Qui, possono essere utilizzate, ad esempio, per trasportare carichi pesanti su rotaie.
I battistrada in poliuretano o plastica consentono alle ruote di scorrere agevolmente, rendendo così facile la guida e l'uso dell'attrezzatura di trasporto.
Le ruote guida possono essere utilizzate al chiuso e all'aperto, in ambienti freddi, caldi o umidi. Sono inoltre particolarmente adatte per sopportare carichi dinamici.
Ruote guida: design e funzionalità
Il design e la funzionalità di una ruota guida dipendono da vari fattori, tra cui il tipo di guida e le merci da trasportare. Per tale ragione, queste ruote differiscono per diametro, tipo di cuscinetto, lunghezze, estremità degli assi e altri fattori. Esistono, ad esempio, ruote guida verticali utilizzate per oggetti di grandi dimensioni. Un'altra opzione sono le ruote guida con profilo conico, spesso utilizzate per ascensori.
Le ruote guida di TENTE sono disponibili in varie versioni e per diverse applicazioni. L'elevata capacità di carico di ogni ruota rende facile il trasporto dei carichi anche più pesanti. La capacità di carico dichiarata corrisponde alle condizioni di prova a una velocità di 0,6 m/s.
Sono disponibili anche apposite ruote con conduttività elettrica e dimensioni speciali. Come produttore di ruote esperto, perseguiamo sempre l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative, anche con particolari specifiche. Qualora necessitiate di una soluzione speciale personalizzata, non esitate a contattarci