Lexicon: R
Rimorchio indipendente
Un rimorchio indipendente è un moderno sistema di trasporto utilizzato per la fornitura just-in-time alla linea di produzione. In particolare negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie, ma anche per il prelievo degli ordini nei centri di logistica, i rimorchi indipendenti sono il mezzo di trasporto preferito e contribuiscono all'efficienza dei processi operativi.
Come indipendente
Ci sono diverse versioni di rimorchi indipendenti. I mezzi di trasporto trascinano un contenitore di carico azionato idraulicamente o pneumaticamente, il quale preleva i contenitori di carico poggiati su ruote. Questo avviene in modo completamente automatico o, in alternativa, mediante caricamento manuale. Di regola i rimorchi indipendenti sono utilizzati come cosiddetti sistemi di rimorchi circolari. Un trattore con equipaggio manovra numerosi rimorchi con i carichi dal luogo di prelievo a quello di destinazione, lungo un tragitto predefinito all’interno degli impianti. Possibili stazioni nell'ambiente industriale possono essere i magazzini, le stazioni di montaggio e le linee di produzione. Arrivate a destinazione, le merci possono essere scaricate nel modo richiesto e con un dispendio minimo di tempo, sia sotto forma di rimorchi singoli sia come contenitori di carico.
Ruote robuste per i contenitori di carico
Da TENTE è possibile ottenere ruote per ogni applicazione. Ciò significa che sono disponibili anche ruote speciali che vengono adattate alle condizioni delle applicazioni di logistica e di altre aree dove vengono utilizzati sistemi di trasporto come i rimorchi indipendenti. Materiali robusti, una solida struttura e una qualità duratura rientrano nel portafoglio di prodotti del produttore di ruote.