Lexicon: R
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Nelle cucine, nelle mense, nei ristoranti o persino negli ospedali e negli hotel c'è molto da fare tutti i giorni. Anche le stanze devono essere tenute pulite e in ordine: ciò significa stress e parecchio lavoro per il personale addetto alle pulizie. Un carrello per le pulizie è la soluzione ideale quando si tratta di tenere l'ambiente pulito con il minimo sforzo possibile. Tutti gli utensili per la pulizia possono essere conservati nel carrello per le pulizie e possono essere spostati senza problemi. I requisiti variano: talvolta i carrelli devono essere spostati su lunghe distanze, talvolta spinti avanti e indietro in spazi ristretti. Le ruote del carrello per le pulizie devono essere facilmente manovrabili.
Se per i carrelli per le pulizie si utilizzano ruote di scarsa qualità, ciò potrà avere conseguenze di diverso tipo. Il dispendio di energie per il personale addetto alle pulizie è notevolmente maggiore, il carico per la salute aumenta e si riduce l’efficienza e la redditività a causa di processi di lavoro più lunghi. Le ruote girevoli di alta qualità con un supporto robusto in lamiera d'acciaio e un cuscinetto a sfere di precisione, invece, consentono un elevato comfort di spostamento e una facile manovrabilità. Per le aree sensibili con severe norme igieniche, soprattutto in ospedali e cucine, i parafili sono ideali: tengono lontana la polvere e lo sporco dalla ruota. Questo incentiva l’igiene e rende allo stesso tempo la ruota più duratura.
TENTE 2477 con ruota PJP per carrelli per le pulizie
Le innovative ruote TENTE 2477 con la ruota PJP soddisfano i requisiti di un carrello per le pulizie. Non lasciano infatti tracce sul pavimento. Ciò è reso possibile grazie a battistrada in TENTEprene, un'eccellente gomma termoplastica. Le ruote sono facili da pulire e notevolmente silenziose. Le ruote TENTE 2477 sono disponibili anche in acciaio inossidabile.
Se avete domande sulle ruote per i carrelli per le pulizie, non esitate a contattarci. Possiamo anche sviluppare soluzioni singole speciali per voi: contattateci!