Lexicon: P
Pericoli associati alla scarica elettrostatica
L'acronimo ESD si riferisce alle scariche elettrostatiche. L'attrito può determinare la creazione di una carica elettrostatica nell'apparecchiatura. Se questa carica non può essere dissipata, si scaricherà al successivo contatto a terra.
Il fenomeno dell’ESD è ben noto nella vita di tutti i giorni e sebbene possa essere piuttosto spiacevole, non è pericoloso. Tuttavia, la situazione è diversa nell'industria o nelle strutture mediche, ad esempio. In questo ambito le scariche elettrostatiche possono avere conseguenze molto rilevanti. Nelle aree a rischio di incendio o di esplosione, ad esempio, c'è il rischio che i gas o la polvere possano infiammarsi. Inoltre le apparecchiature sensibili possono essere danneggiate durante la scarica e questo effetto deve essere assolutamente evitato soprattutto negli ospedali. Per evitare questo, in questi tipi di situazione si utilizzano materiali compatibili con ESD che possono condurre il voltaggio al terreno.
Materiali compatibili con ESD
La plastica e la gomma sono materiali isolanti, cioè non conduttivi. Per rendere un materiale di questo tipo conduttivo vengono aggiunti ad esso materiali conduttivi come particelle in grafite. Ciò riduce la resistenza ohmica e il materiale può essere quindi utilizzato anche in aree più sensibili. Le ruote compatibili con la scarica elettrostatica di TENTE sono disponibili in numerose versioni per una serie di diverse applicazioni. Se necessario è anche possibile sviluppare soluzioni speciali individuali che vengono progettate per soddisfare le vostre specifiche esigenze. Sentivi liberi di contattarci per essere consigliati dai nostri esperti di ruote!