Lexicon: I
Importanti proprietà delle ruote dei carrelli portautensili
Per gli artigiani, sia professionisti che amatoriali, i carrelli portautensili sono ideali per trasportare grandi quantità di utensili da un posto all’altro in tutta facilità. Per soddisfare le esigenze dell'utente ne esistono diversi tipi. In tutte le varianti la qualità delle ruote è di grande importanza: le ruote di pessima qualità o inadeguate rendono il carrello difficile da spostare e quindi praticamente inutilizzabile.
Le ruote per i carrelli portautensili devono funzionare agevolmente ed essere facili da manovrare, persino su pavimenti irregolari. Inoltre devono sopportare carichi elevati. Non è importante solo il peso del carrello, ma ovviamente occorre considerare anche il peso degli utensili. Le ruote devono essere selezionate in modo da reggere il carico massimo e allo stesso tempo poter essere direzionate facilmente. Affinché il carrello sia manovrabile, si dovrebbero utilizzare ruote girevoli. Queste possono essere manovrate facilmente anche in caso di frequenti cambi di direzione.
TENTE Supratech e TENTE 3470
Le ruote TENTE Supratech con ruote PJP presentano un supporto in lamiera d'acciaio di alta qualità, il cuscinetto a sfere di precisione e il battistrada in Supratech. Si tratta di una gomma termoplastica che non danneggia i pavimenti e non lascia segni. Il battistrada riduce la resistenza all'avvio, in modo che le ruote scorrano facilmente e senza problemi.
La TENTE 3470 è stata sviluppata in modo specifico per i carrelli portautensili utilizzati nelle stazioni dei vigili del fuoco, ad esempio. La capacità di carico di questa ruota moderna e innovativa è fino a 160 kg per ruota. Ciò significa che il carrello è sempre pronto all'uso anche per il trasporto di carichi pesanti. Oltre alla versione standard, la TENTE 3470 è disponibile anche come ruota girevole con un blocco totale. Il blocco della ruota fornisce sicurezza supplementare quando si trasportano apparecchiature voluminose e pesanti.
Contattateci se necessitate di consigli sulle ruote per i carrelli portautensili. Siamo a vostra disposizione, anche per realizzare soluzioni su misura.