Lexicon: I
iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri
Le ruote TENTE presentano vantaggi eccezionali
Gli esperti internazionali deliberano per tre giorni prima di selezionare i vincitori dell'iF product design award in 17 diverse categorie. La giuria osserva, tocca, prova, analizza, discute e conferisce l'iF product design award in base a chiari criteri: qualità di progettazione, lavorazione, selezione del materiale e grado di innovazione vengono esaminati strettamente insieme a compatibilità ambientale, funzionalità ed ergonomia. Altri fattori includono l'uso intuitivo, la sicurezza, il valore di mercato e il branding nonché il design universale del prodotto.
TENTE Linea, Integral e 5320 - le nostre ruote sono convincenti
Tre prodotti TENTE hanno già vinto questo premio prestigioso: la serie della ruota gemellata Linea , le ruote della serie 5320 e la ruota per letto ospedaliero Integral. Le ruote TENTE Linea realizzate in plastica di elevata qualità hanno colpito la giuria con la loro estrema capacità di carico unita a un funzionamento eccellente e un design moderno. La ruota Linea è disponibile in numerose varianti per diverse applicazioni: per scopi speciali ad altezze particolarmente ridotte, come appena pochi millimetri sopra il diametro della ruota.
La serie di ruote 5320 colpisce per il suo design funzionale e semplice. Cuscinetti di alta qualità offrono proprietà di scorrimento eccellenti. Diversi sistemi di fissaggio garantiscono uno stazionamento sicuro. Le ruote della serie 5320 sono ideali per i mobili di design, i carrelli e le apparecchiature mediche.
La ruota per i letti ospedalieri Integral è uno dei nostri classici: questa ruota esiste dal 1950 e da allora è stata sottoposta a sviluppi continui. In base alla giuria, la nuova Integral smart ha un linguaggio di design discreto e un aspetto semplice ed elegante che migliora l'aspetto di diversi letti ospedalieri : questo è il motivo per cui alla ruota è stato conferito l'iF product design award.