Lexicon: I
Idrocarburi policiclici aromatici: IPA
Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono composti organici costituiti da due o più sistemi dell'anello aromatico. Alcuni di questi composti sono considerati cancerogeni. Gli IPA sono presenti anche negli elastomeri e nelle gomme, nelle plastiche, nelle vernici, nei colori e in altri rivestimenti. Questi materiali vengono utilizzati nelle ruote, così come in giocattoli, scarpe, utensili o manopole di biciclette e molti altri oggetti di uso quotidiano. Per ridurre il rischio di cancro, l’Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del rischio (BfR) e lo ZEK (Gruppo di scambio di esperienze centrale) stanno collaborando per limitarne l’uso.
Linee guida per la concentrazione di IPA
BfR e ZEK hanno sviluppato una proposta di limitazione dei prodotti di consumo nell’ambito del regolamento REACH . Le limitazioni sono suddivise in tre categorie, sulla base della possibilità di contatto di pelle e alimenti. Le ruote TENTE appartengono alla categoria 3, che riguarda i materiali per cui si prevede un contatto con la pelle fino a 30 secondi oppure nessun contatto. In questa categoria sono ammessi fino a 20 mg benzo[a]pirene per kg e un totale di 200 mg/kg di tutti e 16 gli IPA interessati.
I 16 "inquinanti prioritari" nel gruppo IPA
I seguenti idrocarburi sono tra gli IPA interessati dalla proposta di restrizione di BfR:
+ Naftalene (C10H8)
+ Acenaftilene (C12H8)
+ Acenaftene (C12H10)
+ Fluorene (C13H10)
+ Fenantrene (C14H10)
+ Antracene (C14H10)
+ Fluoroantene (C16H10)
+ Pirene (C16H10)
+ Crisene (C18H12)
+ Benzo[a]antracene (C18H12)
+ Benzo[b]fluorantene (C20H12)
+ Benzo[k]fluorantene (C20H12)
+ Benzo[a]pirene (C20H12)
+ Indeno[1,2,3-cd]pirene (C23H13)
+ Dibenzo[ah]antracene (C22H14)
+ Benzo[ghi]perilene (C22H12)
Le sostanze sono state inizialmente definite dall'EPA (Environmental Protection Agency) statunitense come cosiddetti inquinanti prioritari a cui ci si riferisce spesso come "EPA-IPA".
I prodotti TENTE sono conformi alle direttive riguardanti la concentrazione di IPA.