Lexicon: C
Capacità di carico statica delle ruote TENTE
La capacità di carico statica si manifesta quando un'apparecchiatura di trasporto non si muove o si muove poco. Rappresenta il carico che le ruote possono sopportare in caso di distribuzione uniforme del carico. Particolarmente rilevante è la valutazione del carico statico: essa si riferisce a un carico il cui peso e la cui direzione rimangono costanti. Con il carico massimo, la pressione superficiale al centro dell'area di contatto tra il binario e l'elemento di scorrimento è di 4.000 Megapascal (MPa). Con un valore maggiore si compromette la capacità di rotazione.
I dati relativi alla capacità di carico statica sono reperibili nei dettagli del prodotto delle singole ruote. Considerare che il valore della capacità del carico viene calcolato per le condizioni standard, ad esempio pavimenti lisci, movimento in linea retta e a passo d'uomo anche con una distribuzione del carico uniforme e a una temperatura ambiente tra 15°C e 28°C. Se l'apparecchiatura di trasporto dotata di ruote TENTE viene utilizzata in altre condizioni, ad esempio su pavimenti irregolari, a temperature estreme o con un movimento in direzioni sempre diverse, questo dato cambierà.
Statica o dinamica
Per le apparecchiature di trasporto le cui ruote si muovono di frequente o di continuo, la capacità di carico dinamica è rilevante. Questo valore è inferiore a quello della capacità di carico statica. Quando si determina la capacità di caricorichiesta è importante considerare un fattore di sicurezza.
In caso di domande sulla capacità di carico statica o dinamica, non esitate a contattarci. Vi consiglieremo e vi supportemo nel trovare le ruote giuste per la vostra apparecchiatura di trasporto.