Lexicon: C
Calcolo delle capacità delle ruote
In fase di acquisto delle ruote occorre prendere in considerazione la capacità di carico richiesta. Questa rappresenta il carico ammesso che le ruote possono sopportare. Viene effettuata una distinzione tra capacità di carico statica e dinamica.
Capacità di carico statica e dinamica
La capacità di carico statica è il carico massimo che un dispositivo può sopportare quando è immobile oppure quando viene spostato leggermente. Ad esempio se la capacità di carico statica è 1.000 kg, il peso totale del dispositivo e il carico non devono superare i 1.000 kg.
Per le apparecchiature di trasporto è fondamentale la capacità di carico dinamica. Questa si riferisce alla capacità di carico a una determinata velocità su un pavimento piano. I dati della capacità di carico forniti si basano sempre su condizioni di test standardizzate. Ciò significa che ci saranno sempre scostamenti a temperature estreme, ad esempio, oppure su pavimenti irregolari. Non esitate a contattarci per consigli dettagliati su questo argomento.
Calcolo della capacità di carico dinamica
Per trovare le ruote più adeguate per l'apparecchiatura di trasporto, è necessario determinare il carico totale. Questo è uguale al peso dell'apparecchiatura di trasporto stessa più il peso del carico. Questo carico totale deve essere quindi diviso per il numero delle ruote che trasportano il carico. In genere, si sottrae una ruota dal numero totale di ruote per ammettere il fatto che, sui pavimenti irregolari, non tutte le ruote sono a contatto con il pavimento allo stesso tempo, indicando che solo tre invece che quattro ruote trasportano il peso.
Un esempio:
Un'apparecchiatura di trasporto che pesa 50 kg dovrebbe essere in grado di trasportare 250 kg. Vengono utilizzate quattro ruote.
Il carico utile T viene calcolato come segue:
T = (50 kg + 250 kg) / 3 T = 100 kg
La capacità di trasporto del carico dinamica delle ruote in questo esempio deve essere quindi 100 kg.
In particolare per le ruote per carichi pesanti, occorre considerare anche un fattore di sicurezza. Ciò dipende dal tipo di trasporto, manuale o motorizzato, e dall'area di applicazione.
Contattateci se avete ulteriori domande sulla capacità di carico oppure se volete trarre vantaggio dalla nostra esperienza nella ricerca di ruote adeguate. Siamo a vostra disposizione!