Altri tipi di cuscinetti per le ruote
Per garantire che le ruote funzionino sempre senza problemi, necessitano di un eccellente cuscinetto della ruota. Il cuscinetto è uno dei fattori che determina le proprietà di scorrimento della ruota ed è pertanto un'importante caratteristica della qualità di una ruota. Sono disponibili diversi tipi di cuscinetti per soddisfare le diverse esigenze. Il cuscinetto più semplice è il cuscinetto radente.
Cuscinetti lisci: proprietà e applicazioni
Assieme ai cuscinetti a rulli, i cuscinetti lisci sono tra i cuscinetti più diffusi. A differenza dei cuscinetti a rulli, quelli lisci hanno un contatto diretto con le parti che si muovono una rispetto all'altra. I cuscinetti lisci possono essere prodotti in plastica, metallo o sinterizzati. Richiedono una manutenzione ridotta o nulla, resistono agli urti e – a seconda del materiale – anche alla corrosione. Questi cuscinetti lisci resistenti alla corrosione presentano il grande vantaggio di poter essere utilizzati, ad esempio, in ambienti umidi.
Gli economici cuscinetti lisci sono particolarmente consigliati per attrezzature di trasporto utilizzate soltanto a basse velocità e su brevi distanze. In caso di funzionamento continuo possono, tuttavia, dare problemi di surriscaldamento.
Altri tipi di cuscinetti per le ruote
Oltre a questo cuscinetto i quattro tipi più comuni di cuscinetto comprendono i cuscinetti della ruota, i cuscinetti a sfere conici e i cuscinetti a sfere di precisione. Ogni tipologia di cuscinetto offre i propri vantaggi che possono essere sfruttati nei più disparati settori d’impiego. Offriamo anche ulteriori varianti per soluzioni speciali. In TENTE troverete la ruota con il cuscinetto più adatto per ogni applicazione. Se avete domande sulle diverse tipologie di cuscinetti, non esitate a contattarci: vi forniremo consigli dettagliati e vi aiuteremo a scegliere il cuscinetto giusto!