Accessory
compl. fitting R47/27-30 assembled
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Attributi principali
Nome del prodotto | Accessory |
---|---|
Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
Peso complessivo | 0,14 KG |
Fissaggio
Fissaggio ad espansore (minimo) | 27 mm |
---|---|
Fissaggio ad espansore (massimo) | 30 mm |