Accessory
P41-38x38/8 blue
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Nome del prodotto | Accessory |
---|---|
Tipo di prodotto | Accessorio |
Portata a 3 km/h | 40 KG |
Portata statica | 80 KG |
Altezza totale | 10 mm |
Peso complessivo | 0,04 KG |
Prestazioni
Resistenza alla corrosione |
---|
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Piastra quadrata |
---|---|
Lunghezza della piastra | 38 mm |
Larghezza della piastra | 38 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 27 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 27 mm |
Diametro del foro della piastra | 5 mm |