Accessory
P10-40x16/8 black
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Nome del prodotto | Accessory |
---|---|
Tipo di prodotto | Accessorio |
Portata a 3 km/h | 40 KG |
Portata statica | 80 KG |
Altezza totale | 8 mm |
Peso complessivo | 0,02 KG |
Prestazioni
Resistenza alla corrosione |
---|
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Perno con Piastra a ''U'' |
---|---|
Lunghezza della piastra | 40 mm |
Larghezza della piastra | 16 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 32 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 32 mm |
Diametro del foro della piastra | 4 mm |