Accessory
compl. fitting R07/27-30 assembled
Core attributes
Nome del prodotto | Accessory |
---|---|
Intervallo di temperatura (minimo) | 0 °C |
Peso complessivo | 0,14 KG |
Fitting
Fissaggio ad espansore (minimo) | 27 mm |
---|---|
Fissaggio ad espansore (massimo) | 30 mm |