E
3 Post in questa categoria di enciclopediaElementi di fissaggio per ogni tipo di utilizzo
La funzionalità di una ruota dipende fortemente dal sistema di fissaggio ottimale. Il tipo di fissaggio richiesto dipende dalla struttura dell'apparecchiatura a cui devono essere fissate le ruote.
Equipment castors for indoor use
Equipment castors are lightweight castors with a load capacity of up to approximately 100 kg per castor. These castors are mainly used indoors, for example in the medical sector or in canteens or industrial kitchens.
Ergonomia in ufficio
Il termine "ergonomia" deriva dal greco antico e fa riferimento alla "scienza delle leggi naturali del lavoro umano". Lo scopo è quello di adeguare le condizioni di lavoro per soddisfare le persone che vi operano.