1044UAP100R36-32 S35 RAL7001
1044UAP100R36-32 S35 RAL7001
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Prestazioni
Attrito | Resistenza all’abrasione molto buona |
---|---|
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo molto buono |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Rumore | Rumore in movimento buono |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione |
---|---|
Disassamento | 40 mm |
Forma della forcella | Chiuso |
Ingombro di piroettamento | 180 mm |
Larghezza | 62 mm |
Materiale | Lamiera di acciaio, leggera |
Raggio di piroettamento | 90 mm |
Ruota
Battistrada | Battistrada morbido |
---|---|
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Diametro | 100 mm |
Diametro ruota | 100 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
Materiale del corpo | Poilammide |
Fissaggio
Diametro bullone | 32 mm |
---|---|
Lunghezza bullone | 50 mm |
Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
Attributi principali
Altezza totale | 130 mm |
---|---|
Certificazione | Testato e monitorato da TÃœV SÃ1⁄4d |
Larghezza complessiva | 62 mm |
Nome del prodotto | Integral smart |
Peso complessivo | 0,88 KG |
Portata a 3 km/h | 100 KG |
Portata statica | 300 KG |
Standard | simili EN12531 - Ruote del letti ospedalieri |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale |