100 tonna súly egyszerűen túl nehéz a hagyományos nagy teherbírású kerekek számára,
A 100 tonna súlya egyszerűen túl sok a hagyományos nagy teherbírású kerekek számára, ezért rövid idő alatt elszakadnak a futófelületek. Éppen ezért a mi megoldásaink bármik, csak nem közönségesek. Megrendelőnk, a Georg Kramp számára egyedi kialakítású, testreszabott kereket fejlesztettünk ki, amely sokéves használat után is maximális tartósságot biztosít.
Kiindulópont
A Georg Kramp GmbH Co. KG a GKS-Perfekt márkanév alatt gyártott emelőkre, targoncákra és távműködtetésű szállítási rendszerekre specializálódott. Ezeket a felhasználásokat akár 100 tonna teher hordására tervezték - pl. gépekre, vonatelemekre vagy széfekre. Az emelőket a nehéz terhek enyhe megemelésére használják. Ezt követően a targoncákkal a rakományt a felhasználási helyre lehet szállítani. A Kramp világszerte értékesíti termékeit. A cég legnagyobb tengerentúli irodája Ohióban, az Egyesül Államokban található - mindössze 90 mérföldre a mi amerikai irodánktól.


Sérült kerekek és gyártási folyamatok leállása
A korábbi targoncakerekek gyakran komoly károkat szenvedtek szállítás során. Néhány hónap elteltével a futófelületek elváltak a kerékagytól, és a kerekeket ki kellett cserélni. A károkat azonban nem csupán a rakomány hatalmas tömege okozta. A különböző helyszínek, például raktárak, festéküzletek vagy összeszerelő üzemek eltérő körülményei ismételt próbának tették ki a kerekeket. Ha egy kerék hirtelen kudarcot vallott, az komoly következményekkel járt: a termelési folyamat leállt és a munkahelyi balesetek kockázata nőtt. Emiatt a Kramp olyan megoldást keresett, amely a nehéz terheknek ellenáll, és még a nehéz, bonyolultabb padlón sem mutatja gyengeség jeleit. Azóta a cég segítségünkkel megtalálta, amit keresett.
A speciális követelményeknek köszönhetően világossá vált, hogy egy teljesen új kereket kell kifejlesztenünk a GKS targoncák számára. Minden alkatrészt, mint például a kerékagyat, csapágyakat, és mindenekelőtt a futófelületet gondosan megvizsgáltunk.
Sok időt fordítottunk a fejlesztésre és az együttműködésre. A Kramppal szorosan együttműködve teszteltük az egyedi gyártású termékeket, és valós körülmények között tökéletesítettük azokat.
Ennek eredményeképpen megalkottunk egy olyan megoldást, amely az összes követelménynek megfelel, és még a kedvezőtlen körülmények között is kiemelkedő tartósságáról ismerhető fel.
Az újonnan kifejlesztett kerék négy golyóscsapágyból és poliamid tokozással ellátott fogazott alumínium kerékagyból áll. A kerékagy és a futófelület összekapcsolása döntő fontosságú. Nagyobb csatlakozási felületet biztosít, és ezzel egyidejűleg biztosítja a két elem összekapcsolódását. Az eredmény: maximális tartás a különösen erős kapcsolathoz. A futófelületen alkalmazott szálerősítéses poliamid kulcsfontosságú szerepet játszik a kiváló tartósság biztosításában.
Jellemzője a nagyobb szilárdság, a feszültségállóság és a kiemelkedő ütésállóság. Az alapanyag is jó súrlódásgátló tulajdonsággal rendelkezik, ami a futófelületet kopásállóvá teszi, és kiegészítő védelmet biztosít az egyenetlen padlón. A pontos koncentrikusság és a lehető legnagyobb érintkezési felület biztosítása érdekében a kerekek futófelülete sík felületképzést kap. A padló tulajdonságaitól függően a kerekeket fekete vagy fehér futófelülettel szállítjuk. Az elektrosztatikusan védett munkaterületek számára vezetőképes modelleket is tudunk biztosítani.
"A TENTE egyedi gyártmányú termékei hosszú évek után is bizonyítják kiemelkedő tartósságukat."
Doris Kramp, a Georg Kramp GmbH & Co. KG ügyvezető partnere

Az új kerekek rendkívüli stabilitásról és tartósságról tesznek tanúbizonyságot még különösen nagy terhek és nehéz padlók esetén is. A jól átgondolt kialakításnak és a deformálódásnak ellenálló anyagnak köszönhetően a futófelület még évek után sem válik el az alumínium kerékagytól.
Ezt a Kramp ügyfelei is nagyra értékelik: amióta a mi megoldásunkra váltott a cég, egyetlen panaszt sem jegyeztek fel.
A gyártás leállása és a végfelhasználókat érintő lefelé irányuló költségek immár a múlté.
A Georg Kramp képes volt jelentősen javítani a vállalat piaci helyzetén. A vállalat most örömmel élvezi a legtöbb előnyt, mely globális szerepünkből ered, és a jövőben szívesen működik együtt velünk nemzetközi szinten is - például az USA-ban.