Agila light
1475POO050P30-11
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | Jó működés |
---|---|
Kopás | Kiváló kopásállóság |
Korrozióálló képesség | Jó korrózióállóság |
Mozgás zajkibocsátása | Jó mozgási zaj |
Tekercs teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zaja | |
Jellemző | |
Korrozióállóság |
Váz
Anyag | Acéllemez, könnyű |
---|---|
Forgatási sugár | 64 mm |
Villa alakja | Széles |
ellensúlyoz | 25 mm |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
körbeforgás | 128 mm |
Kerék
A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |
---|---|
Csapágy | Siklócsapágy |
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
Kerékátmérő | 50 mm |
futófelület | Kemény futófelület |
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
futófelület szélessége | 18 mm |
Átmérő | 50 mm |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csavarfurat |
---|
Alapvető tulajdonságok
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
---|---|
Statikus teherbírás | 80 KG |
Termék neve | Agila light |
Termék típusa | Kerékfékes görgő |
teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG |
teljes magasság | 70 mm |
Összsúly | 0,1 KG |