1430POI038P60-46x38
1430POI038P60-46x38
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | Jó működés |
---|---|
Kopás | Kiváló kopásállóság, Nagyon jó kopásállóság |
Korrozióálló képesség | Jó korrózióállóság |
Mozgás zajkibocsátása | Jó mozgási zaj |
Tekercs teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zaja | |
Jellemző | |
Korrozióállóság |
Váz
Anyag | Acéllemez, könnyű |
---|---|
Forgatási sugár | 32 mm |
Kupola átmérője | 32 mm |
Szélesség | 32 mm |
Szín | Kék passzivált, Kék passzivált |
Villa alakja | Széles |
ellensúlyoz | 13 mm |
forgócsapágy | Egysoros golyó |
körbeforgás | 64 mm |
Kerék
A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |
---|---|
Csapágy | Siklócsapágy távtartóval |
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
Kerékátmérő | 38 mm |
futófelület | Kemény futófelület |
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
futófelület szélessége | 16 mm |
kerék neve 0 (ERP) | Basetech |
kerék szélessége | 16 mm |
kerék színe | Grafitfekete (RAL9011), Grafitfekete (RAL9011) |
Átmérő | 38 mm |
Szerelvény
Lemezfurat hossza (maximális) | 28 mm, 36 mm |
---|---|
Lemezfurat szélessége (maximális) | 28 mm, 36 mm |
Lemezfurat átmérője | 5,3 mm |
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
Talplemez hossza | 46 mm |
Talplemez szélessége | 38 mm |
Alapvető tulajdonságok
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60°C |
---|---|
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20°C |
Standard | EN12528 - Bútorgörgők |
Statikus teherbírás | 50 KG |
Teljes szélesség | 32 mm |
Termék neve | Compacta |
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
teherbírás 3 km/h-nál | 25 KG |
teljes magasság | 50,5 mm |
Összsúly | 0,07 KG |