1298UOI014P80
1298UOI014P80
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | Jó működés |
---|---|
Kopás | Nagyon jó kopásállóság |
Korrozióálló képesség | Jó korrózióállóság |
Mozgás zajkibocsátása | Jó mozgási zaj |
Tekercs teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zaja | |
Jellemző | |
Korrozióállóság |
Váz
Anyag | Acéllemez, könnyű |
---|---|
Kupola átmérője | 19 mm |
Szélesség | 19 mm |
Szín | Kék passzivált |
Villa alakja | Egyenes |
Kerék
A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |
---|---|
Csapágy | Siklócsapágy távtartóval |
Felépítmény anyaga | Poliamid |
Kerékátmérő | 14 mm |
futófelület | Kemény futófelület |
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
futófelület szélessége | 14 mm |
kerék szélessége | 14 mm |
kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
Átmérő | 14 mm |
Szerelvény
Lemezfurat hossza (maximális) | 20 mm |
---|---|
Lemezfurat szélessége (maximális) | 20 mm |
Lemezfurat átmérője | 2,5 mm |
Szerelvény típusa | Kerek lemez |
Alapvető tulajdonságok
Standard | EN12528 - Bútorgörgők |
---|---|
Statikus teherbírás | 30 KG |
Teljes szélesség | 19 mm |
Termék neve | Compacta |
Termék típusa | Fixvillás görgő |
teherbírás 3 km/h-nál | 15 KG |
teljes magasság | 13,5 mm |
Összsúly | 0,01 KG |