Zeta
4688UOP250P63
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Autóipar, Barkácsbolt, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Légi közlekedés, Nehézipari szállítási megoldások |
---|---|
Termék neve | Zeta |
Termék típusa | Fixvillás görgő |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 800 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 800 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 640 KG |
Statikus teherbírás | 1600 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 290 mm |
Teljes szélesség | 117 mm |
Összsúly | 2,67 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Acéllemez, nagyon nehéz |
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
kerék színe | Natural white |
Kerékátmérő | 250 mm |
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
Talplemez hossza | 137 mm |
Talplemez szélessége | 117 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat átmérője | 11 mm |