Zeta
4687TOP125P63
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Autóipar, Barkácsbolt, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Légi közlekedés, Nehézipari szállítási megoldások |
---|---|
Termék neve | Zeta |
Termék típusa | Totálfékes görgő |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 700 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 700 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 560 KG |
Statikus teherbírás | 1400 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 164 mm |
Teljes szélesség | 96 mm |
Összsúly | 3,03 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Acéllemez, nagyon nehéz |
---|---|
Villa alakja | Széles, Megerősített |
forgócsapágy | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 60 mm |
Forgatási sugár | 161 mm |
körbeforgás | 322 mm |
Kupola átmérője | 96 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Natural white |
Kerékátmérő | 125 mm |
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
Talplemez hossza | 137 mm |
Talplemez szélessége | 105 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat átmérője | 11 mm |