Zeta stainless
8677TOO125P63
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | Jó működés |
---|---|
Kopás | Kiváló kopásállóság |
Korrozióálló képesség | Kiváló korrózióállóság |
Mozgás zajkibocsátása | Jó mozgási zaj |
Tekercs teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zaja | |
Jellemző | |
Korrozióállóság |
Váz
Anyag | Rozsdamentes acél, nehéz |
---|---|
Forgatási sugár | 161 mm |
Kupola átmérője | 96 mm |
Szélesség | 96 mm |
Villa alakja | Széles, Megerősített |
ellensúlyoz | 60 mm |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
körbeforgás | 322 mm |
Kerék
A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
---|---|
Csapágy | Siklócsapágy |
Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület | Kemény futófelület |
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
futófelület szélessége | 50 mm |
kerék szélessége | 50 mm |
Átmérő | 125 mm |
Szerelvény
Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
---|---|
Lemezfurat hossza (minimális) | 74 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 74 mm |
Lemezfurat átmérője | 11 mm |
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
Talplemez hossza | 137 mm |
Talplemez szélessége | 105 mm |
Alapvető tulajdonságok
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
---|---|
Statikus teherbírás | 1400 KG |
Teljes szélesség | 96 mm |
Termék neve | Zeta stainless |
Termék típusa | Totálfékes görgő |
teherbírás 3 km/h-nál | 700 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 560 KG |
teljes magasság | 164 mm |
Összsúly | 2,84 KG |