Zeta reverse
468STOO125P63 180°
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Zeta reverse |
---|---|
Termék típusa | Önbeálló görgő rugós irányfékkel |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 700 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 700 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 560 KG |
Statikus teherbírás | 1400 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 164 mm |
Összsúly | 2,99 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Acéllemez, nagyon nehéz |
---|---|
Villa alakja | Széles, Megerősített |
forgócsapágy | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
ellensúlyoz | 55 mm |
Forgatási sugár | 117,5 mm |
körbeforgás | 235 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 40 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 137 mm |
Talplemez szélessége | 105 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm |
Lemezfurat átmérője | 11 mm |