Zeta reverse
468SITP160P63 180° Flat
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
Anyag | Acéllemez, nagyon nehéz |
---|---|
Villa alakja | Széles, Megerősített |
forgócsapágy | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 55 mm |
Forgatási sugár | 135 mm |
körbeforgás | 270 mm |
Kupola átmérője | 96 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Alumínium |
---|---|
futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
Kerékátmérő | 160 mm |
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
Talplemez hossza | 137 mm |
Talplemez szélessége | 105 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat átmérője | 11 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Zeta reverse |
---|---|
Termék típusa | Önbeálló görgő rugós irányfékkel |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 800 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 800 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 640 KG |
Statikus teherbírás | 1600 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 200 mm |
Teljes szélesség | 96 mm |
Összsúly | 3,26 KG |