Supratech
PJP075x25-Ø6
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Bevásárlókocsik, Professzionális bútor, Vendéglátás |
---|---|
Termék neve | Supratech |
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 75 KG |
Statikus teherbírás | 150 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
Összsúly | 0,09 KG |
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
futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 75 mm |
futófelület szélessége | 25 mm |
Tengely furat átmérője | 6,3 mm |
kerékagy hossza | 28,2 mm |
A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |