Supratech
PJO125x32-Ø12 HL44,4
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
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
---|---|
futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
Tengely furat átmérője | 12,2 mm |
kerékagy hossza | 44,4 mm |
A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Supratech |
---|---|
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 100 KG |
Statikus teherbírás | 200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
Összsúly | 0,18 KG |