Stora
2370PJP075P30-10
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Bevásárlókocsik |
---|---|
Termék neve | Stora |
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 75 KG |
Statikus teherbírás | 150 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 100 mm |
Teljes szélesség | 50 mm |
Összsúly | 0,3 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Keskeny |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 30 mm |
Forgatási sugár | 67,5 mm |
körbeforgás | 135 mm |
Kupola átmérője | 43,5 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
---|---|
futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
Kerékátmérő | 75 mm |
futófelület szélessége | 25 mm |
kerék szélessége | 25 mm |
A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csavarfurat |
---|---|
Csavar furat átmérője | 10,3 mm |