Stora
2370DIK125P30-13
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
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Keskeny |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
ellensúlyoz | 38 mm |
Forgatási sugár | 100,5 mm |
körbeforgás | 201 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Acéllemez |
---|---|
futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csavarfurat |
---|---|
Csavar furat átmérője | 13 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Stora |
---|---|
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
Statikus teherbírás | 200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
teljes magasság | 155 mm |
Összsúly | 1,01 KG |