Stora
2370DIK075P30-10
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
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Keskeny |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 30 mm |
Forgatási sugár | 67,5 mm |
körbeforgás | 135 mm |
Kupola átmérője | 43,5 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Acéllemez |
---|---|
futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Kék passzivált |
Kerékátmérő | 75 mm |
futófelület szélessége | 25 mm |
kerék szélessége | 25 mm |
A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csavarfurat |
---|---|
Csavar furat átmérője | 10,3 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Stora |
---|---|
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 55 KG |
Statikus teherbírás | 110 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
teljes magasság | 100 mm |
Teljes szélesség | 50 mm |
Összsúly | 0,42 KG |