Socket
R40-26x26 / 11
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Socket |
---|---|
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG |
Statikus teherbírás | 80 KG |
teljes magasság | 36 mm |
Összsúly | 0,01 KG |
Teljesítmény
Korrozióálló képesség |
---|
Váz
Gallér átmérője | 30 mm |
---|
Szerelvény
Szerelvény típusa | Szintetikus foglalat, négyzetes |
---|---|
csavar átmérője | 26 mm |