Socket
R40-16x16 / 11
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
---|
Váz
Gallér átmérője | 20 mm |
---|
Szerelvény
Szerelvény típusa | Szintetikus foglalat, négyzetes |
---|---|
csavar átmérője | 16 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Socket |
---|---|
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG |
Statikus teherbírás | 80 KG |
teljes magasság | 36 mm |
Összsúly | 0 KG |