Socket
R21-13x26 / 8
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
Gallér átmérője | 20 mm |
---|
Szerelvény
Szerelvény típusa | Cink-öntvény foglalatok |
---|---|
csavar hossza | 26 mm |
csavar átmérője | 13 mm |
Alapvető tulajdonságok
Statikus teherbírás | 160 KG |
---|---|
Termék neve | Socket |
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 80 KG |
teljes magasság | 2 mm |
Összsúly | 0,01 KG |