Socket
R20-16x27 / 7
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Váz
Gallér átmérője | 20 mm |
---|
Szerelvény
csavar hossza | 27 mm |
---|---|
csavar átmérője | 16 mm |
Alapvető tulajdonságok
Statikus teherbírás | 60 KG |
---|---|
Termék neve | Socket |
teherbírás 3 km/h-nál | 30 KG |
teljes magasság | 5,5 mm |
Összsúly | 0 KG |