Socket
H40-15 / 11
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Teljesítmény
Korrozióálló képesség |
---|
Szerelvény
Szerelvény típusa | Szintetikus foglalat |
---|---|
csavar átmérője | 15 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Socket |
---|---|
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG |
Statikus teherbírás | 80 KG |
teljes magasság | 36 mm |
Összsúly | 0,01 KG |