Puretech
UVH080x35-Ø8
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
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Tömörgumi,fekete |
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
Kerékátmérő | 80 mm |
futófelület szélessége | 35 mm |
Tengely furat átmérője | 8,3 mm |
kerékagy hossza | 46 mm |
kerék szélessége | 35 mm |
A futófelület keménysége (A) | 90 Shore A |
A futófelület keménysége (D) | 39 Shore D |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Puretech |
---|---|
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 100 KG |
Statikus teherbírás | 200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
Összsúly | 0,22 KG |