Puretech
PVR250x60-Ø25
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Barkácsbolt, Ipari fogyasztók |
---|---|
Termék neve | Puretech |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 295 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 295 KG |
Statikus teherbírás | 590 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
Összsúly | 2,87 KG |
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
futófelület anyaga | Tömörgumi,fekete |
Csapágy | Tűgörgős csapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
Kerékátmérő | 250 mm |
futófelület szélessége | 60 mm |
Tengely furat átmérője | 25 mm |
kerékagy hossza | 74 mm |
kerék szélessége | 60 mm |
A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |