Puretech
PIR200x50-Ø20
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
futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
Csapágy | Tűgörgős csapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
Kerékátmérő | 200 mm |
futófelület szélessége | 50 mm |
Tengely furat átmérője | 20 mm |
kerékagy hossza | 60 mm |
kerék szélessége | 50 mm |
A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Puretech |
---|---|
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 205 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 205 KG |
Statikus teherbírás | 410 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
Összsúly | 1,54 KG |