Puretech
PIR100x35-Ø12 HL44,4
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Barkácsbolt, Ipari fogyasztók |
---|---|
Termék neve | Puretech |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 75 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 75 KG |
Statikus teherbírás | 150 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
Összsúly | 0,28 KG |
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
futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
Csapágy | Tűgörgős csapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
Kerékátmérő | 100 mm |
futófelület szélessége | 35 mm |
Tengely furat átmérője | 12 mm |
kerékagy hossza | 44,4 mm |
kerék szélessége | 35 mm |
A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |