Puretech
DYK125x32-Ø8
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
Felépítmény anyaga | Acéllemez |
---|---|
futófelület anyaga | Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető |
Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Kék passzivált |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
Tengely furat átmérője | 8 mm |
kerékagy hossza | 36 mm |
kerék szélessége | 32 mm |
A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Puretech |
---|---|
Speciális funkciók | Elektromosan vezető |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
Statikus teherbírás | 200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
Összsúly | 0,61 KG |