Puretech
DVR160x40-Ø20
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Barkácsbolt, Ipari fogyasztók |
---|---|
Termék neve | Puretech |
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 135 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 135 KG |
Statikus teherbírás | 270 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
Összsúly | 0,99 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Kerék
Felépítmény anyaga | Acéllemez |
---|---|
futófelület anyaga | Tömörgumi,fekete |
Csapágy | Tűgörgős csapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 160 mm |
futófelület szélessége | 40 mm |
Tengely furat átmérője | 20 mm |
kerékagy hossza | 58 mm |
A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |