Puretech
DIR125x37-Ø12
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Barkácsbolt, Ipari fogyasztók |
---|---|
Termék neve | Puretech |
Termék típusa | Kerék |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 100 KG |
Statikus teherbírás | 200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
Összsúly | 0,57 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Kerék
Felépítmény anyaga | Acéllemez |
---|---|
futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
Csapágy | Tűgörgős csapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 37 mm |
Tengely furat átmérője | 12 mm |
kerékagy hossza | 44,4 mm |
A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |