Puretech
DIK100x32-Ø8
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | Jó működés |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | Jó mozgási zaj |
Kopás | Kopásállóság jó |
Korrozióálló képesség | Jó korrózióállóság |
Tekercs teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zaja | |
Jellemző | |
Korrozióállóság |
Kerék
Felépítmény anyaga | Acéllemez |
---|---|
futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Kék passzivált |
Kerékátmérő | 100 mm |
Átmérő | 100 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
Tengely furat átmérője | 8 mm |
kerékagy hossza | 36 mm |
kerék szélessége | 32 mm |
A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Barkácsbolt |
---|---|
Termék neve | Puretech |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 80 KG |
Statikus teherbírás | 160 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
Összsúly | 0,44 KG |