Omikron
9250STP300P65
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
Villa alakja | Egyenes |
forgócsapágy | Axiális, barázdált tűgörgős csapágy |
ellensúlyoz | 90 mm |
Forgatási sugár | 240 mm |
körbeforgás | 480 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Acéllemez, nehéz |
---|---|
futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 300 mm |
futófelület szélessége | 100 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 200 mm |
Talplemez szélessége | 160 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 160 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 120 mm |
Lemezfurat átmérője | 15 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Omikron |
---|---|
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 2600 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 3120 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 2600 KG |
Statikus teherbírás | 5200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 370 mm |
Összsúly | 39,26 KG |