Omikron
9250FTP400P66
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Légi közlekedés, Nehézipari szállítási megoldások |
---|---|
Termék neve | Omikron |
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 3200 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 3840 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 3200 KG |
Statikus teherbírás | 6400 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 470 mm |
Összsúly | 49,02 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
---|---|
Villa alakja | Egyenes |
forgócsapágy | Axiális, barázdált tűgörgős csapágy |
ellensúlyoz | 115 mm |
Forgatási sugár | 315 mm |
körbeforgás | 630 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Öntvények |
---|---|
futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 400 mm |
futófelület szélessége | 100 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 250 mm |
Talplemez szélessége | 200 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 210 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 160 mm |
Lemezfurat átmérője | 17 mm |