Omikron twin
9958FTP250P65
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Légi közlekedés, Nehézipari szállítási megoldások |
---|---|
Termék neve | Omikron twin |
Termék típusa | Fixvillás görgő |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 2880 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 2880 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 2400 KG |
Statikus teherbírás | 5760 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 325 mm |
Teljes szélesség | 154 mm |
Összsúly | 21,11 KG |
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
Villa alakja | Ikerkerekes villa |
Szín | Átlátszó bevonat, Átlátszó bevonat |
Kupola átmérője | 160 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Öntvények |
---|---|
futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
Kerékátmérő | 250 mm |
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
Talplemez hossza | 200 mm |
Talplemez szélessége | 160 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 120 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 160 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 120 mm |
Lemezfurat átmérője | 15 mm |