Omikron twin
9958FTP200P68
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
Villa alakja | Ikerkerekes villa |
Szín | Átlátszó bevonat, Átlátszó bevonat |
Kupola átmérője | 235 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Öntvények |
---|---|
futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
Kerékátmérő | 200 mm |
futófelület szélessége | 80 mm |
kerék szélessége | 80 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 270 mm |
Talplemez szélessége | 250 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 210 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 230 mm |
Lemezfurat átmérője | 17 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Omikron twin |
---|---|
Termék típusa | Fixvillás görgő |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 2800 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 3360 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 2800 KG |
Statikus teherbírás | 5600 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 315 mm |
Teljes szélesség | 272 mm |
Összsúly | 30,35 KG |