Omikron twin
9950TOP250P65
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Légi közlekedés, Nehézipari szállítási megoldások |
---|---|
Termék neve | Omikron twin |
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 2640 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 2640 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 2200 KG |
Statikus teherbírás | 5280 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
teljes magasság | 325 mm |
Teljes szélesség | 189 mm |
Összsúly | 18,5 KG |
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
Villa alakja | Ikerkerekes villa |
forgócsapágy | Axiális, barázdált tűgörgős csapágy |
Szín | Átlátszó bevonat, Átlátszó bevonat |
ellensúlyoz | 70 mm |
Forgatási sugár | 201,5 mm |
körbeforgás | 403 mm |
Kupola átmérője | 160 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Natural white |
Kerékátmérő | 250 mm |
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
Talplemez hossza | 200 mm |
Talplemez szélessége | 160 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 120 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 160 mm |
Lemezfurat átmérője | 15 mm |