Omikron twin
9950TOP100P65
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Légi közlekedés, Nehézipari szállítási megoldások |
---|---|
Termék neve | Omikron twin |
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 1440 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 1440 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 1200 KG |
Statikus teherbírás | 2880 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
teljes magasság | 180 mm |
Teljes szélesség | 189 mm |
Összsúly | 10,9 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
---|---|
Villa alakja | Ikerkerekes villa |
forgócsapágy | Axiális, barázdált tűgörgős csapágy |
Szín | Átlátszó bevonat, Átlátszó bevonat |
ellensúlyoz | 40 mm |
Forgatási sugár | 103,5 mm |
körbeforgás | 207 mm |
Kupola átmérője | 160 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Natural white |
Kerékátmérő | 100 mm |
futófelület szélessége | 50 mm |
kerék szélessége | 50 mm |
A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 200 mm |
Talplemez szélessége | 160 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 120 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 160 mm |
Lemezfurat átmérője | 15 mm |