Novatech
ITP250x55-Ø25 flat
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
Felépítmény anyaga | Alumínium |
---|---|
futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
Kerékátmérő | 250 mm |
futófelület szélessége | 55 mm |
Tengely furat átmérője | 25 mm |
kerékagy hossza | 60 mm |
kerék szélessége | 55 mm |
A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Novatech |
---|---|
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 1000 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 1000 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 800 KG |
Statikus teherbírás | 2000 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
Összsúly | 2,32 KG |